Kompaktný valec ADN-40-15-A-P-A
536291
GTIN 4052568170998
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné