Kompaktný valec ADN-50-5-I-P-A
536320
GTIN 4052568171216
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné