Kompaktný valec ADN-50-15-I-P-A

536322

GTIN 4052568171230

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné