Kompaktný valec ADN-63-30-A-P-A

536336

GTIN 4052568171346

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné