Kompaktný valec ADN-100-60-I-P-A
536391
GTIN 4052568171797
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné