Minisuport DGSL-6-50-P1A
543925
GTIN 4052568182700
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
8 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
30 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
obojstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače