Minisuport DGSL-8-10-PA
543926
GTIN 4052568182717
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
47 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače