Minisuport DGSL-8-40-Y3A
543939
GTIN 4052568182847
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
47 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
Tlmič nárazov, progresívny, na obidvoch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače