Minisuport DGSL-12-50-Y3A
543979
GTIN 4052568005887
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
Tlmič nárazov, progresívny, na obidvoch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače