Minisuport DGSL-16-40-P1A

543994

GTIN 4052568183370

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
obojstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače