Minisuport DGSL-25-20-P1A
544040
GTIN 4052568183837
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
obojstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače