Kyvná lineárna jednotka DSL-16-40-270-P-A-S2-B
556396
GTIN 4052568200299
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
3.5E-5 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače