Kyvná lineárna jednotka DSL-16- -270-P-A-S20-B

556423

Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
3.5E-5 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače