Kyvná lineárna jednotka DSL-20-100-270-CC-A-S2-B
556451
GTIN 4052568200626
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 246 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
0.0012 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače