Kyvná lineárna jednotka DSL-20-100-270-P-A-S20-B

556453

GTIN 4052568200633

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
7.0E-5 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače