Kyvná lineárna jednotka DSL-32-50-270-CC-A-S2-B

556511

GTIN 4052568200947

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 246 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
0.0021 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače