Kyvná lineárna jednotka DSL-40-40-270-CC-A-S20-B

556544

GTIN 4052568201128

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 240 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
0.004 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače