Kyvná lineárna jednotka DSL-40-80-270-P-A-S20-B
556555
GTIN 4052568201197
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
2.4E-4 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače