Kyvná lineárna jednotka DSL-40- -270-CC-A-S20-B

556580

Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 240 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
0.004 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače