Kyvná lineárna jednotka DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B

556610

GTIN 4052568201524

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 246 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
7.0E-4 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače