Kyvná lineárna jednotka DSL-20- -270-P-A-S2-KF-B
556648
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
7.0E-5 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače