Kyvná lineárna jednotka DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B
556669
GTIN 4052568201838
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 272 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
1.1E-4 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače