Kyvná lineárna jednotka DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B
556691
GTIN 4052568201944
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 246 deg
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti
0.0021 kgm²
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače