Vodiaci valec DFM-20-40-B-PPV-A-KF
559478
GTIN 4052568362720
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače