Vodiaci valec DFM-20-125-B-PPV-A-KF
559482
GTIN 4052568362768
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače