Trojbodový uchopovač HGDT-25-A-F
560177
GTIN 4052568206420
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
148 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
1.5 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače