Minisuport DGSL-4-30-EA
570160
GTIN 4052568216559
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
6 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
17 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
krátke elastické tlmiace krúžky/doštičky, na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače