Minisuport DGSL-12-80-EA
570184
GTIN 4052568216795
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
krátke elastické tlmiace krúžky/doštičky, na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače