Minisuport DGSL-16-30-EA
570189
GTIN 4052568216849
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
krátke elastické tlmiace krúžky/doštičky, na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače