Kompaktný valec ADN-32-10-I-PPS-A

572646

GTIN 4052568102531

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh