Kompaktný valec ADN-32-20-I-PPS-A
572648
GTIN 4052568102555
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh