Kompaktný valec ADN-40-25-A-PPS-A
572676
GTIN 4052568218973
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh