Kompaktný valec ADN-50-30-I-PPS-A
572686
GTIN 4052568219079
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh