Zarážkový valec DFSP-20-10-PF-PA
576087
GTIN 4052568224516
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
1370 N
Zdvih
10 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače