Zarážkový valec DFSP-40-20-F-PA

576129

GTIN 4052568224936

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
5540 N
Zdvih
20 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače