Zarážkový valec DFSP-50-30-DF-PA

576158

GTIN 4052568225223

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
6280 N
Zdvih
30 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače