Kompaktný valec ADNGF-25-15-PPS-A
577217
GTIN 4052568225711
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače