Kompaktný valec ADN-25-80-I-P-A

578450

GTIN 4052568384050

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné