Vodiaci valec DFM-25-100-B-PPV-A-GF
578876
GTIN 4052568385552
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače