Kompaktný valec ADN-S-20-35-I-P-A
8076330
GTIN 4052568299903
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné