Kompaktný valec ADN-S-32-5-I-P
8076364
GTIN 4052568460808
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné