Kompaktný valec ADN-S-32-40-I-P

8076370

GTIN 4052568460839

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné