Kompaktný valec ADN-S-16-30-I-P
8076397
GTIN 4052568460921
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné