Kompaktný valec AEN-S-32-25-I-P

8076514

GTIN 4052568461171

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
439 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné