Minisuport DGST-8-50-E1A
8078837
GTIN 4052568446680
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
8 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
60 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače