Minisuport DGST-16-20-E1A

8078854

GTIN 4052568446857

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
241 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače