Minisuport DGST-20-100-E1A
8078868
GTIN 4052568446994
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
377 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače