Minisuport DGST-25-100-E1A
8078878
GTIN 4052568447090
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
589 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače