Minisuport DGST-25-150-E1A

8078880

GTIN 4052568447113

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
589 N
Zdvih
150 mm
Tlmenie
Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače