Kompaktný valec AEN-S-10-5-A

8080583

GTIN 4052568447380

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
41.7 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
bez tlmenia